clipx MASTER lineによる端子台列の完全自動製造

効率的なプロセスを実現するオートメーションソリューション。
端子台列の完全自動製造向けのclipx MASTER lineシステム

完全自動化された組立ておよびマーキングによる最高レベルの効率

マーキングを含む端子台列の完全自動製造を実現する当社のclipx MASTER lineを使用して、制御盤構築における製造プロセスを最適化します。DINレールの完全自動組立て工程の後、プロセスを中断することなく、端子台列全体にレーザーマーキングが施されます。製造に必要な情報は、エンジニアリングプロセスから直接提供されます。こうした特徴を備えたclipx MASTER lineは、制御盤構築におけるプロセスの最適化や自動化製造プロセスの導入に大きく貢献しています。

特長

  • プロセスの中断のない完全自動化された製造により、効率と生産性が向上
  • エンジニアリング部門からのデータ転送により、エラーを最小化
  • マーカー内蔵の端子台ベースを使用することで、マーキング作業にかかる時間を大幅に短縮
  • レーザーマーキングによる高いマーキング品質と精度
端子台列の完全自動製造用clipx MASTER lineシステム

効率的な端子台列の製造用の自動化ソリューション

clipx MASTER lineの包括的な製造プロセスには、部品取付けおよびその後のマーキングが含まれます。当社のシステムの主な利点としては、個々の作業プロセス間の搬送が完全に自動化されていること、および取付けとマーキングのプロセスを並行して実行できることが挙げられ、これにより製造時間を最小限に抑えることができます。マーカー内蔵で、セットアップに最適化されたパッケージを採用した、フエニックス・コンタクトのCLXMおよびCLM製品シリーズの端子台を使用することで、取付けとマーキングの効率を高めることができます。

clipx MASTER lineは、端子台列の製造プロセスをより効率的かつコスト効率の高いものにするだけでなく、手作業による介入を大幅に削減するのにも役立ちます。

clipx MASTER lineの詳細

インタラクティブイメージマップ:端子台列の完全自動製造用clipx MASTER lineシステム
DINレールへの端子台の自動取付け
DINレールは、このエリアで自動的に組み立てられます。このシステムには7つのラックがあり、各ラックには10個の積重ねスペースが設けられているため、最大70種類の端子台を収容することができます。
DINレールへの端子台の自動取付け
自動搬送
内蔵のハンドリングユニットにより、当社のシステムを使用して、取付けとマーキングの間にプロセスを中断することなく、端子台列を製造できます。組立て後、取り付けられた端子台列は自動的にマーキングステーションへと搬送されます。搬送中に、端子台列は垂直方向から水平方向へと自動的に切り替得られます。
自動搬送
自動レーザーマーキング
マーキングステーションでは、取り付けられた端子台列にレーザーマーキングが施されます。レーザーマーキングは、高い耐摩耗性を備えた、堅牢で永続的な識別が可能であるという特徴があります。実際の測定結果とデジタルツインの測定結果を比較することで、ずれが生じた場合でも、正確なマーキング結果が得られます。
自動レーザーマーキング
エンジニアリング部門からの製造情報
エンジニアリングソフトウェアclipx ENGINEERを使用して端子台列を設定し、製造システム向けの製造情報をすぐに発行できます。これにより、エンジニアリングから製造までのデータの整合性が確保され、エラーが発生する可能性が低減されます。
エンジニアリング部門からの製造情報
DINレール用フィーダーベルト
手作業で切断されたDINレールは、ベルトコンベアの上に置かれ、自動的にシステム内へと搬送されます。フィーダーベルトには、穴あき・穴なしを問わず、DINレールを最大30本まで設置できるスペースがあります。
DINレール用フィーダーベルト
自動出力
取付済みでレーザーマーキングが施された端子台列は、出力バッファとして機能するローラーコンベアを介して自動的に搬出されます。先入れ先出しの原則と組み合わせることで、簡単かつ分かりやすい取外し作業を実現します。
自動出力
マーカー内蔵の端子台

自動製造向けのシリーズ

マーカーを内蔵したCLXMおよびCLM製品シリーズの端子台は、端子台列の自動製造に最適です。セットアップに最適化された包装により、充填および再充填のプロセスが迅速に完了します。

マーカーがすでに取り付けられた端子台ベースを使用することで、時間を大幅に節約できます。マーキングプロセスにおける、個々のマーカーの選別、割当て、スナップなどの手作業は、不要になります。

プロセスの中断のない自動製造

参考資料
clipx MASTER lineによる端子台列の完全自動製造

当社の参考資料で、clipx MASTER lineの技術的な詳細や情報を一目で把握いただけます。

参考資料へ
端子台列の完全自動製造向けのclipx MASTER lineシステム