Licenza runtime per Visu+ incl. 10 WebClient e le funzioni Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, networking, ridondanza senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 3 Web Client e le funzioni di Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, server OPC (DA & UA) e networking senza limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ senza limitazioni dei dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 128 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.
Ambiente di sviluppo per tutti i pannelli tattili con runtime integrato del software di visualizzazione Visu+.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni Alarm Dispatcher, Server OPC (DA e UA) e Alarm Statistics con limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 1024 byte. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient e le funzioni di Alarm Dispatcher senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ con una limitazione a 1024 byte per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 3 Web Client e la funzione di Alarm Dispatcher con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 128 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 512 byte. Inoltre sono possibili 16 collegamenti driver diretti.