Licenza runtime per Visu+ incl. 3 WebClient e la funzione ridondanza senza limitazioni per i dati I/O e le variabili in scripting.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 3 WebClient e una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni Alarm Dispatcher e 3 Web Client con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 512 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione networking con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 128 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di networking con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 1024 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. 3 Web Client e le funzioni di Alarm Dispatcher con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 1024 byte.
Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 64 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient con una limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting a 1024 byte.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 10 WebClient e la funzione OPC-Server (DA e UA) senza limitazione dei dati I/O e variabili in scripting. È possibile inoltre effettuare 16 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con una limitazione a 512 byte per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.