WebVisit 6 è il tool di engineering per la realizzazione di visualizzazioni web per tutti i controllori con web server integrato. L'interfaccia utente è funzionale e offre già nella versione base molti elementi grafici e funzioni.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher con limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 256 byte.
Licenza runtime per Visu+ con una limitazione a 256 byte per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione Alarm Statistics senza limitazioni per i dati I/O e le variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni OPC-Server (DA & UA) con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 2048 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con una limitazione a 64 byte per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 10 WebClient e Alarm Dispatcher senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient con una limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting a 2048 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione networking senza limitazioni per i dati I/O e le variabili in scripting.