Licenza runtime per Visu+ con una limitazione a 2048 byte per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher e 5 WebClient con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 4096 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. 4 WebClient con una limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting a 128 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher con limitazioni dei dati I/O e delle variabili in scripting a 8192 byte.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 2 Web Client e le funzioni di Alarm Dispatcher e ridondanza senza limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di ridondanza con limitazioni dei dati I/O e delle variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione Alarm Statistics con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 256 byte. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di ridondanza con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 128 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 256 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 2 WebClient con una limitazione dei dati I/O e variabili in scripting a 64 byte.