Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione Server OPC (DA & UA) con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Software di visualizzazione
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Software di visualizzazione
1039218
VISU+ 2 UPDATE
- Software di visualizzazione
VISU+ 2 UPDATE
- Software di visualizzazione
2700177
VISU+ 2 Update è una variante di articolo con Visu+ 1.x su 2.x per la licenza di sviluppo e le licenze runtime.
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Software di visualizzazione
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Software di visualizzazione
2988337
Licenza runtime per Visu+ incl. 3 WebClient e le funzioni di Alarm Dispatcher con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 512 byte.
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Software di visualizzazione
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Software di visualizzazione
2700951
Licenza di update di WebVisit 5 Basic a WebVisit 6 Basic