Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient e le funzioni di Alarm Dispatcher senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ incl. 10 WebClient e le funzioni Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, ridondanza senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient con una limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting a 512 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ e le funzioni di Alarm Dispatcher incl., senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting. È possibile inoltre effettuare 16 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 2 WebClient e le funzioni Alarm Dispatcher e Networking con limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 1 WebClient con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 2048 byte.
Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 256 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ incl. 1 WebClient con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 512 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. 1 WebClient con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 512 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza di sviluppo per progetti Visu+.