Licenza runtime per Visu+ incl. 3 WebClient e le funzioni di Alarm Dispatcher senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher con una limitazione a 2048 byte dei dati I/O e delle variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, networking, ridondanza e server OPC senza limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con 2 Webclient con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 256 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di ridondanza, networking e Alarm Dispatcher con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 1024 byte.
Licenza driver per BACNET. Solo in combinazione con una licenza runtime Visu+ valida, incluso collegamento driver (Visu+ RT-D).
Licenza runtime per Visu+ inclusi 5 WebClient e le funzioni OPC-Server (DA e UA) e ridondanza con limitazione dei dati I/O e variabili in scripting a 2048 byte. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di ridondanza e networking senza limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting.
WebVisit 6 è il tool di engineering per la realizzazione di visualizzazioni web per tutti i controllori con web server integrato. La variante Pro comprende funzioni quali liste di allarmi, trend, una gestione utente, salti URL e altre funzioni desiderate.
Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 1024 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.