Licenza runtime per Visu+ inclusi 20 WebClient con una limitazione dei dati I/O e variabili in scripting a 2048 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ e le funzioni di Alarm Dispatcher incl., senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 3 Web Client e la funzione di Alarm Dispatcher con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 256 byte.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 5 Web Client e le funzioni di Alarm Statistics e Alarm Dispatcher senza limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 8192 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.
Licenza runtime per Visu+ incl. 1 Web Client e le funzioni di Alarm Dispatcher con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 1024 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. 3 WebClient e le funzioni di Alarm Statistics e Alarm Dispatcher, con una limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di networking con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 128 byte.
Licenza di upgrade per l'espansione da WebVisit 6 Basic a WebVisit 6 Pro
Licenza runtime per Visu+ incluse le funzioni di Alarm Statistics con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 4096 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.