VISU+ 2 RT-D 1024 AS OPC - Software di visualizzazione
1478439

Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni Alarm Dispatcher, Server OPC (DA e UA) e Alarm Statistics con limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 1024 byte. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione accesso con gestione utente
Immagini di processo completamente scalabili per l’utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
Accoppiamento driver diretto ai controllori, ad es. a Siemens S7 o mediante Modbus/TCP e Modbus/RTU
Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
Script realizzabili in VBA e IL