VISU+ 2 RT-D 512 MD - Software di visualizzazione
1894780

Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in the scripting are limited to 512 bytes. In addition, 16 direct driver connections are possible.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Protezione accesso con gestione utente
Immagini di processo completamente scalabili per l’utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
Accoppiamento driver diretto ai controllori, ad es. a Siemens S7 o mediante Modbus/TCP e Modbus/RTU
Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
Script realizzabili in VBA e IL