Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC
Moduli relè ultracompatti
Il sistema di relè PLC-INTERFACE è la potente interfaccia tra il controllore e le periferiche dell'impianto. Dal 1997 vi offriamo un programma in costante crescita di relè e moduli relè altamente compatti. La tecnologia lead frame di questa serie di relè fornisce una solida base per una commutazione, un isolamento e un'amplificazione affidabili dei segnali. Inoltre, vengono utilizzati relè elettromeccanici e a stato solido. Questa combinazione conferma la propria affidabilità giorno dopo giorno con milioni di cicli di commutazione in varie applicazioni e circuiti a relè.
PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BPT.../21-21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 2 contatti di scambio, tens. di ingresso 12 V DC
Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 - 18 V DC/50 mA
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 12 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A
PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato e diodo di smorzamento, Connessione Push-in, 2 contatti di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 48 V DC
PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto dorati multistrato con comando manuale, LED di stato integrato e diodo di smorzamento, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie e correnti permanenti elevate composta da morsetto base con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 110 V DC
Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: 12 ... 24 V AC/DC. Con LED per la segnalazione di guasto fusibile.
I vantaggi
- Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione compatta da 6,2 mm
- Tecnologia di connessione semplice, a scelta: Push-in, a molla o a vite
- Vasta gamma di prodotti con varianti speciali per applicazioni specifiche
- Ottimizzazione del lavoro di installazione grazie alla versatilità degli accessori e relè elettromeccanici e a stato solido a innesto
- Funzioni logiche e di comunicazione grazie all'espansione modulare con moduli logici e di comunicazione
- Rapido collegamento a innesto tra controllore e relè grazie all'adattatore per cablaggio di sistema o cavo di rete
PLC-INTERFACE: il sistema di relè in breve
Moduli relè per la zona Ex Separare e commutare in sicurezza i segnali in zone a potenziale rischio di esplosione
Sfrutta le energie rinnovabili come l'energia eolica, solare e idroelettrica per produrre, ad esempio, idrogeno verde. Le nostre varianti elettroniche, compresi i cavi di comando lunghi e i moduli relè Ex per la Zona 2, ti supportano nella realizzazione di impianti moderni.
Per l'industria di processo, offriamo moduli relè altamente compatti con omologazione ATEX, IECEx e UL, in particolare per le applicazioni in Zona 2.
I nuovi moduli relè permettono di separare e commutare in sicurezza anche i segnali in zone a potenziale rischio di esplosione. I relè dispongono delle omologazioni Ex necessarie per la Zona 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Classe 1 Zona 2).
PLC-INTERFACE con interruttore automatico elettronico
PLC-INTERFACE offre l'innovativa combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di soli 6,2 mm. La corrente nominale e il comportamento di arresto possono essere configurati in modo personalizzato tramite DIP switch sul dispositivo.
- Installazione salvaspazio nel quadro elettrico grazie alla combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore) in 6,2 mm di larghezza
- Riduzione del cablaggio grazie ai numerosi accessori, alle opzioni di collegamento e alle soluzioni di cablaggio di sistema
- Semplice integrazione del sistema ed espansione delle funzioni degli impianti esistenti grazie alla compatibilità con i moduli relè PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE da diversi punti di vista
Controllo della qualità ottica nella produzione di relè
La qualità è la nostra priorità
Per noi di Phoenix Contact la qualità è la priorità assoluta, ed è per questo che anche i più piccoli dettagli sono di grande importanza per noi. La nostra produzione interna di parti in plastica e metallo produce i componenti che costituiscono la base dei nostri componenti di alta qualità.
Tutti i prodotti sono testati al 100%. Al fine di implementare continuamente idee di prodotto innovative nei nostri reparti di progettazione e sviluppo, stiamo costantemente ampliando le nostre competenze e capacità interne.
Per soddisfare le esigenze di alta qualità dei nostri clienti, una prima ispezione ottica con la telecamera viene effettuata direttamente dopo il montaggio dei componenti elettronici.
Dipendenti con PLC-INTERFACE in produzione
La nostra passione per i relè: affinché tutto funzioni
Approfitta dei nostri oltre 25 anni di esperienza nella produzione e nell'ingegneria. Ti rendiamo tutto più semplice, dalla scelta dei prodotti al funzionamento sicuro e affidabile del tuo impianto.
Verso il futuro con i dati digitali: con clipx ENGINEER, il software di progettazione di Phoenix Contact, o con EPLAN, puoi semplificare la pianificazione dei tuo progetti di quadro elettrico con dati digitali e macro pertinenti.
La gamma di prodotti viene costantemente ampliata. Inoltre, riceverai un'ampia gamma di accessori e soluzioni di cablaggio di sistema per le tue applicazioni.
Dispositivi di commutazione per un futuro sostenibile PLC-INTERFACE: soluzioni versatili per ogni applicazione
La nostra gamma PLC-INTERFACE offre oltre 700 prodotti completamente automatizzati che soddisfano i requisiti di quasi tutte le applicazioni. Con oltre 50 filiali e oltre 30 rappresentanze siamo sempre al tuo fianco, ovunque nel mondo. Ciò significa che riceverai una consulenza personalizzata, una consegna rapida e moduli relè di alta qualità che si adattano perfettamente alle tue esigenze.
I nostri relè sono certificati e omologati per l'uso in tutto il mondo. Con PLC-INTERFACE avrai la certezza della facilità e della sicurezza d'uso in pressoché tutte le applicazioni. Offriamo una gamma completa di certificati e approvazioni per applicazioni attuali e future.