PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS
-
Modulo portarelè
2910507
PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto dorati multistrato con comando manuale, LED di stato integrato e diodo di smorzamento, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Interruttore manuale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 5x 106 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 01.04.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,44 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Tensione nominale (relè elettromeccanico innestato) | 24 V DC |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 18 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi, doratura |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 12 V (1 mA) |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
| Min. corrente | 1 mA (12 V) |
| Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
| Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 12 V |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 12 A (20 ms) |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 192 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 42 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 2000 VA (250 V AC) | |
| Potere di rottura | 1 A (24 V (DC13)) |
| 1,5 A (230 V, AC15) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 104 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT II |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| UL, USA | |
| Siglatura | UL 508 |
| UL 508 Recognized | |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 |
| UL 508 Recognized | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2910507 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK623D |
| Codice prodotto | DK623D |
| GTIN | 4055626486628 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 77.62 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 93d52414-af41-4e9f-af06-cdce662a4e8c |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.546 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Collegamento del sistema 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Nastro Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0824613
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Relè singolo 2987985
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen