Matlab Simulink® è un ambiente software dell'azienda The MathWorks Inc. utilizzato per la modellazione grafica, la simulazione, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi dinamici e algoritmi di controllo. Insieme a PLCnext Technology, Simulink consente agli ingegneri di creare logiche di automazione sofisticate senza dover eseguire la classica programmazione PLC. Con PLCnext Target for Simulink è possibile tradurre i modelli direttamente in blocchi funzionali conformi allo standard IEC 61131-3 o in programmi PLCnext Engineer ed eseguirli su PLCnext Control. Questa perfetta integrazione colma il divario tra lo sviluppo basato su modelli e l'automazione industriale. In questo modo si ottimizza lo sviluppo, si riducono gli errori e si accorciano i tempi di commercializzazione.
Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processore: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente); Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).