PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology è l'ecosistema per l'automazione industriale composto da hardware aperto, software di progettazione modulare, community globale e mercato software digitale.

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Controllore
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Controllore
1821768

Controllore; Licenza per rete; applicazione: Controllore virtuale; Tool di programmazione: PLCnext Engineer; Tipo di software: On Premises; Funzioni base: Controllore virtuale, VPLCNEXT CONTROL è un controllore virtuale potente in grado di funzionare in tempo reale basato sulla tecnologia PLCnext .
È fornito come contenitore conforme a OCI (Open Container Initiative) e può essere istanziato in modo flessibile.

Go to Product Detail Page for item 1383116
AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC
AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC
1383116

PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC, Collegamento in serie a sinistra, Kit mini PCIe; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Controllore supportato: AXC F 2152, AXC F 3152; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software di programmazione
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software di programmazione
1639782

PLCnext Technology Toolchain è necessaria per sviluppare applicazioni in tempo reale e non in C++ e C# per i controllori PLCnext. Lo strumento a riga di comando PLCnext CLI è un componente essenziale della catena di strumenti e può essere utilizzato per generare metadati, file header C++ e librerie PLCnext Engineer, come pure per il processo di compilazione. Include inoltre un add-in per Eclipse® e un'estensione per Microsoft Visual Studio®. In questo modo è possibile estendere le interfacce utente di questi ambienti di sviluppo per supportare il processo di sviluppo della tecnologia PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Controllore di sicurezza
RFC 4072S - Controllore di sicurezza
1051328

Controllore di sicurezza (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processore: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard); Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Controllore
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Controllore
1821761

Controllore; Licenza per rete; applicazione: Controllore virtuale; Tool di programmazione: PLCnext Engineer; Tipo di software: On Premises; Funzioni base: Controllore virtuale, VPLCNEXT CONTROL è un controllore virtuale potente in grado di funzionare in tempo reale basato sulla tecnologia PLCnext .
È fornito come contenitore conforme a OCI (Open Container Initiative) e può essere istanziato in modo flessibile.

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Controllore
AXC F 1152 - Controllore
1151412

Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processore: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente);.

Go to Product Detail Page for item 1246285
BPC 9102S - Controllore di sicurezza
BPC 9102S - Controllore di sicurezza
1246285

Controllore di sicurezza (PROFINET), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processore: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).

Logo PLCnext Technology

PLCnext Technology collega i mondi IT e OT Adatta la tua applicazione all'IIoT e all'Industry 4.0

La digitalizzazione e la globalizzazione pongono nuove sfide per l'automazione industriale. La progettazione precisa del sistema di automazione aperto è altrettanto importante quanto l'ampliamento flessibile e modulare. Oltre alla programmazione standard dei sistemi PLC secondo IEC 61131-3, con PLCnext Control è possibile anche la programmazione in parallelo e la combinazione di linguaggi di programmazione come C/C++, C# o MATLAB® Simulink® in tempo reale. Accelera lo sviluppo delle tue applicazioni con la versione base gratuita di PLCnext Engineer. Oppure utilizza il tuo ambiente di programmazione ... a te la scelta!

Grazie alla semplice integrazione del cloud, alla possibilità di utilizzare software open source e al know-how in costante crescita della PLCnext Community, trarrai vantaggio da nuove forme di collaborazione. Le risultanti solution-app, i blocchi software, i sistemi runtime oltre alle estensioni di funzioni sono disponibili nel PLCnext Store e permettono di risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro nella creazione delle applicazioni. Questo rende PLCnext Technology l'ecosistema ottimale per la tua sfida di automazione moderna.

PLCnext Control

Capacità in tempo reale e combinabilità di IEC 61131-3 e linguaggi evoluti PLCnext Control

PLCnext Control è la piattaforma di controllo per PLCnext Technology. Consente l'automazione senza le limitazioni dei sistemi proprietari. I sistemi di controllo basati su Linux supportano il funzionamento in tempo reale secondo IEC 61131-3 e linguaggi di alto livello come C/C++ e Matlab® Simulink®. Il sistema brevettato di gestione delle attività combina il codice IEC, i linguaggi di alto livello e gli strumenti basati su modelli in un’unica attività.

Integra i servizi cloud e altri servizi tramite le interfacce open source. Sfrutta i dati dei tuoi impianti per ottimizzare i processi, migliorare la qualità e ridurre i costi senza intervenire sui sistemi in funzione. PLCnext Control è certificato TÜV secondo le norme IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile e IEC 62443-4-2. I modelli AXC F 2152 e AXC F 3152 sono inoltre conformi alle norme IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3.

La gamma comprende soluzioni di controllo scalabili che spaziano dai controllori modulari IP20 ai controllori ad alte prestazioni, fino ai dispositivi edge basati su PC e al Virtual PLCnext Control. Gli I/O, le interfacce e le funzioni possono essere ampliati in modo flessibile. È disponibile hardware ottimizzato per applicazioni con IA ed edge computing. Il kernel Linux open source consente l'integrazione di tecnologie quali OPC UA, TSN e 5G e garantisce la compatibilità con le tecnologie future.

E-paper
E-paper PLCnext Technology

Scopri l'e-paper interattivo dedicato a PLCnext Technology, con casi d'uso, hardware in 3D e informazioni sulle quattro componenti dell'ecosistema.

Link aggiuntivi, video e contenuti disponibili nel negozio online offrono ulteriori approfondimenti sul mondo di PLCnext Technology.

Vai all'e-paper
E-paper PLCnext Technology
Schermata con estratto software di PLCnext Engineer

Software di progettazione per l'automazione industriale PLCnext Engineer

PLCnext Engineer unisce la programmazione classica dei PLC, lo sviluppo software moderno e le funzioni di assistenza basate sull'IA in un ambiente di sviluppo aperto per l'automazione industriale. In questo modo potrai sviluppare, testare e ottimizzare le soluzioni di automazione in modo più efficiente, dall’idea iniziale del progetto fino alla messa in servizio. PLCnext Engineer riunisce in un unico software tutte le funzioni fondamentali per lo sviluppo di applicazioni su PLCnext Control:

• Programmazione a norma IEC 61131-3
• Visualizzazione
• Configurazione
• Diagnostica

Grazie all’architettura open source di PLCnext Technology, è possibile integrare in modo flessibile la programmazione classica dei PLC, i linguaggi di alto livello, lo sviluppo software moderno e le funzioni basate sull’IA. In questo modo, gli esperti di automazione e IT lavorano in parallelo su un'applicazione utilizzando i propri utensili e linguaggi di programmazione preferiti. In questo modo vengono eliminate le limitazioni degli ambienti di sviluppo proprietari. Ciò semplifica i processi di sviluppo, migliora la collaborazione tra le diverse discipline e riduce i tempi di immissione sul mercato delle nuove applicazioni.

Supporto dell'IA per una progettazione più efficiente

L'IA generativa integrata aiuta gli sviluppatori a risolvere più rapidamente i compiti, a utilizzare le conoscenze in modo più efficiente e ad accelerare i processi di sviluppo. Fornisce informazioni contestualizzate, supporta la creazione e l'ottimizzazione delle applicazioni e semplifica la gestione del codice del programma, delle configurazioni e della documentazione esistenti. In questo modo è possibile realizzare più rapidamente nuove applicazioni e ampliare e ottimizzare in modo efficiente le soluzioni di automazione esistenti.

Soprattutto nel caso di applicazioni complesse, l’IA contribuisce a rendere più rapidamente disponibili le conoscenze esistenti relative ai progetti e alle applicazioni, a ridurre i tempi di formazione e ad alleggerire il carico di lavoro quotidiano dei team di progettazione. L'utente mantiene sempre il controllo: i suggerimenti vengono presentati in modo trasparente e le modifiche vengono applicate solo dopo la conferma. In questo modo, i team di progettazione hanno più tempo da dedicare all'innovazione, riducono i cicli di sviluppo e accelerano l'implementazione di nuove soluzioni di automazione.

Possibilità di programmazione illimitate

Schermo con il software Matlab Simulink
Schermo con il software CODESYS
Schermata con il software Eclipse®
Schermo con il software Podman
Schermo con il software Matlab Simulink

Matlab Simulink® è un ambiente software dell'azienda The MathWorks Inc. utilizzato per la modellazione grafica, la simulazione, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi dinamici e algoritmi di controllo. Insieme a PLCnext Technology, Simulink consente agli ingegneri di creare logiche di automazione sofisticate senza dover eseguire la classica programmazione PLC. Con PLCnext Target for Simulink è possibile tradurre i modelli direttamente in blocchi funzionali conformi allo standard IEC 61131-3 o in programmi PLCnext Engineer ed eseguirli su PLCnext Control. Questa perfetta integrazione colma il divario tra lo sviluppo basato su modelli e l'automazione industriale. In questo modo si ottimizza lo sviluppo, si riducono gli errori e si accorciano i tempi di commercializzazione.

Schermo con il software CODESYS

CODESYS è un ambiente di sviluppo potente e ampiamente utilizzato, con il quale è possibile realizzare progetti di controllo in modo flessibile e intuitivo in conformità alla norma IEC 61131-3. Grazie alla sua architettura open source, alle ampie librerie e agli strumenti di visualizzazione integrati, CODESYS è un'ottima aggiunta al mondo di PLCnext Technology. Combina il tuo familiare ambiente di sviluppo CODESYS con i vantaggi e l'apertura di PLCnext Technology. Migliora la tua applicazione CODESYS con la flessibilità e le prestazioni di C++ in tempo reale. Collega qualsiasi applicazione al mondo in tempo reale di CODESYS grazie alla perfetta integrazione dei Global Data Spaces (GDS) del tuo PLCnext Control con CODESYS.

Schermata con il software Eclipse®

PLCnext Technology Toolchain è la soluzione ideale per chi vuole ripensare l'automazione industriale. Offre agli sviluppatori la libertà di utilizzare linguaggi evoluti moderni come C++ e C# per applicazioni sia in tempo reale che non. Grazie a strumenti potenti come PLCnext CLI, un add-in per Eclipse® e un'estensione per Visual Studio®, la tool chain si integra perfettamente negli ambienti di sviluppo esistenti e garantisce un flusso di lavoro senza intoppi. Sia in ambiente Windows sia in Linux, PLCnext Technology Toolchain offre la massima flessibilità e apertura per soluzioni di automazione personalizzate. Questo trasforma la classica programmazione dei PLC in un'esperienza ingegneristica orientata al futuro, aperta, collegata in rete e senza limiti.

Schermo con il software Podman

Con Podman, Phoenix Contact utilizza una soluzione basata su container per l'automazione industriale. Come motore di container leggero e compatibile con Docker, Podman consente una facile distribuzione e gestione delle applicazioni direttamente sul controllore. Non è necessario alcun overhead o daemon root aggiuntivo. A partire dalla versione 2023.0 del firmware, Podman è parte integrante del sistema operativo di PLCnext Technology. Gli sviluppatori possono avviare, gestire e automatizzare applicazioni in container con pochi comandi. Tra questi figurano, ad esempio, Node-RED, la comunicazione tramite OPC-UA e i microservizi personalizzati. L'integrazione rende PLCnext Control una piattaforma per soluzioni di automazione modulari. È compatibile con gli strumenti open source e supporta i container rootless. Con Podman potrai contare su flessibilità, scalabilità e un’architettura che guarda al futuro.

Phoenix Contact alla fiera SPS

Vieni a trovarci alla SPS 2026

Vieni a trovarci dal 24 al 26 novembre nel padiglione 9, stand 310, e scopri come gli ecosistemi aperti, l’IA industriale e la sicurezza applicata in modo olistico preparano l’automazione industriale per il futuro.

Illustrazione del PLCnext Store con presentazione del modello di business

Risparmio di tempo e costi nello sviluppo di applicazioni PLCnext Store

Le funzioni software complesse stanno assumendo un’importanza sempre maggiore nei progetti di automazione e richiedono competenze specialistiche. A tal fine, il PLCnext Store mette a disposizione un marketplace digitale dedicato al software.

Il PLCnext Store fornisce applicazioni software per ampliare facilmente le funzioni di PLCnext Control. L'offerta spazia dalle librerie software alle app già sviluppate e pronte, che possono essere utilizzate senza conoscenze di programmazione. Anche fornitori terzi possono mettere a disposizione le proprie app. In questo modo potrai ottenere soluzioni adatte alle diverse esigenze.

L'offerta è in continua crescita, così come le possibilità di impiego. Il PLCnext Store offre soluzioni anche per esigenze specifiche.

Conversazione tra due persone in una situazione d'ufficio

Beneficia del Crowd-Knowledge PLCnext Community

La digitalizzazione e la globalizzazione richiedono nuove forme di collaborazione. I cicli di sviluppo sempre più brevi e l'elevata concorrenza pongono le aziende di fronte a nuove sfide. PLCnext Technology permette a più sviluppatori di diverse discipline di lavorare insieme sui progetti. Ciò accelera lo sviluppo delle applicazioni, in particolare nel caso di applicazioni complesse.

Utilizza il software open source, per esempio quello di GitHub. Grazie alla community, il codice è meno soggetto a errori e le correzioni dei bug sono disponibili più rapidamente. In questo modo, aumenti la tua forza innovativa e risparmi risorse. Rimani in contatto attraverso il sito web della nostra PLCnext Community e sui canali social. Riceverai informazioni sugli aggiornamenti del firmware e sulle novità relative ai prodotti. Condividi le tue esperienze con gli altri e utilizza il forum. Condividi le tue esperienze.

Entra a far parte della PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Accordo di partenariato tra Phoenix Contact, Yaskawa e Festo

La tecnologia aperta incontra partner forti – PLCnext Technology come piattaforma per l'innovazione

Nell'automazione interconnessa, le collaborazioni rappresentano un fattore importante per l'innovazione e il progresso. PLCnext Technology getta le basi per la collaborazione oltre i confini aziendali. L'apertura, la fiducia e i valori condivisi favoriscono lo scambio di competenze, accorciano i cicli di sviluppo e facilitano l'integrazione delle nuove tecnologie.

Sviluppatori, distributori, università e partner commerciali contribuiscono, con le loro soluzioni, alla forza innovativa dell'ecosistema. L'architettura open source di PLCnext Technology consente l'integrazione di diverse tecnologie e supporta soluzioni personalizzate per esigenze specifiche di settore.

Il cuore dell'ecosistema è il PLCnext Technology Core, un sistema operativo proprietario per soluzioni di controllo flessibili e sicure su sistemi embedded. Aziende come Festo e Yaskawa ampliano l’ecosistema con le proprie soluzioni. Insieme, i partner e la comunità promuovono l'automazione industriale.

Dobbiamo sfruttare meglio il potenziale esistente, per sviluppi più rapidi e una forza più innovativa.
Il PLCnext Store è pensato per sfruttare l'intelligenza collettiva di tutto il settore.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO e presidente Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

I vantaggi con PLCnext Technology

Icona Collaborazione in rete
Circuito stampato Scambio di dati
Un uomo di fronte al cielo stellato
Cielo stellato
Programmatore al portatile
Icona Collaborazione in rete

PLCnext Technology permette il lavoro in parallelo e indipendente (su un unico programma di controllo) di più sviluppatori con diversi linguaggi di programmazione. Possono essere così sfruttati i vantaggi dei classici PLC, in combinazione con l'apertura e la flessibilità della PLCnext Technology, per il rapido sviluppo di applicazioni complesse.

Circuito stampato Scambio di dati

Le sequenze di programmi in diversi linguaggi possono essere combinate in qualsiasi attività. Il Task Handling (in attesa di brevetto) di PLCnext Technology permette lo svolgimento di routine di programmi provenienti da diverse fonti come un classico codice PLC IEC-61131: i programmi in linguaggi ad alto livello diventano automaticamente deterministici. La piattaforma assicura uno scambio di dati coerente ed esecuzioni sincrone del codice di programmazione.

Un uomo di fronte al cielo stellato

PLCnext Technology permette di combinare liberamente porzioni di programma indipendenti, create con applicazioni diverse tra loro, in base alle proprie necessità. L'utilizzo di app e software open source incrementa l'efficienza dei tuoi processi di sviluppo, non esistono limiti per ampliare le proprie applicazioni.

Cielo stellato

PLCnext Technology consente l'integrazione di interfacce e protocolli per la comunicazione aperta all'interno di sistemi di automazione altamente interconnessi. Nuovi modelli gestionali basati sull'Internet of Things vengono realizzati attraverso una connessione diretta a banche dati e servizi Cloud.

Programmatore al portatile

L'apertura di PLCnext Technology permette di utilizzare tutti i linguaggi di programmazione che l'utente preferisce, anche in parallelo, sia che si tratti di IEC 61131 o linguaggio evoluto. Nell'ambiente di sviluppo più familiare, come PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse o Visual Studio, puoi comodamente sviluppare le tue soluzioni personalizzate.

È molto importante per noi prendersi cura della sicurezza IT e rimanere sempre aggiornati.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben