AXC F XT PB - Modulo di espansione PLC
1091657

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC, Collegamento in serie a sinistra, Master PROFIBUS; interfaccia: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Numero dati di processo: 488 Byte; Velocità di trasmissione: 12 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Controllore supportato: AXC F 2152, AXC F 3152; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Opzioni di espansione individuali per i PLCnext Control della serie Axiocontrol
Fino a 125 utenze PROFIBUS collegabili
Collegamento del PROFIBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Velocità di trasmissione fino a 12 MBits/s
Separazione galvanica tra interfaccia PROFIBUS e logica
Indicatore di stato e diagnostica