SUBCON-PLUS-PROFIB
-
Connettori bus D-SUB
2744348
Connettore D-SUB, a 9 poli, maschio, due ingressi cavi a 35°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza terminale inseribile mediante interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a molla
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Connettore dati |
MTTF | 6706 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
1817 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
155 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Assegnazione poli | 3, 5, 6, 8 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,025 W |
Tensione nominale UN | 5 V |
Corrente nominale IN | 100 mA |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Attacco ad innesto D-SUB | |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Attacco per scheda | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Sezione conduttore rigido min. | 0,12 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 0,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 26 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 20 |
Sistema bus | PROFIBUS DP |
Segnale | PROFIBUS |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 16 mm |
Altezza | 49,5 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Materiale (Custodia) | ABS (metallizzate) |
Diametro esterno conduttore | 7,6 mm ... 8,4 mm (Linea bus in ingresso) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 200 |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP40 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF15ATEX2744348X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UKEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIMA22UKEX2744348X |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Codice articolo | 2744348 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC531 |
Codice prodotto | DNC531 |
Pagina del catalogo | Pagina 109 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918172947 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 54.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39.7 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
SZK PH1 VDE - Cacciavite 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
I vantaggi
Adatto per tutti i comuni cavi PROFIBUS Fast Connect e cavi bus RS-485
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen