Il Master INTERBUS è stato progettato per il collegamento a sinistra ad un controllore Axioline F. Con il master INTERBUS è possibile integrare le utenze di bus remoto INTERBUS nella stazione Axioline F.
AXC F XT IB
-
Modulo di espansione PLC
2403018
PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC, Collegamento in serie a sinistra, master INTERBUS; interfaccia: bus remoto INTERBUS: 1; Numero dati di processo: 4096 Bit; Velocità di trasmissione: 500 kbit/s;, Velocità di trasmissione: 2 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Controllore supportato: AXC F 2152, AXC F 3152
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a 512 utenze di bus remoto INTERBUS collegabili
Collegamento dell'INTERBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione in INTERBUS (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Separazione galvanica tra interfaccia INTERBUS e logica
Indicatore di stato e diagnostica
Opzioni di espansione individuali per i PLCnext Control della serie Axiocontrol