Con il modulo di espansione AXC F XT ML 1000 affiancabile a sinistra è possibile ampliare un PLCnext Control AXC F 3152 con un modulo per Machine Learning per l'elaborazione di applicazioni IA.
AXC F XT ML 1000
-
Modulo di espansione PLC
1259849
PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC; Collegamento in serie a sinistra; Modulo per Machine Learning; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Controllore supportato: AXC F 3152
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo di metodi di apprendimento automatico direttamente su un PLCnext Control AXC F 3152
Scambio locale di dati dei sensori e inferenze con l'applicazione PLC
Accelerazione IA per l'utilizzo di file TensorFlow Lite
Integrazione di Edge TPU (Coral) nel sistema operativo di PLCnext Control AXC F 3152
Creazione dell'applicazione IA con il linguaggio di programmazione Python