EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
La corrente è determinata dal diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
La corrente è determinata dal diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 |