PAI-4-N GY
-
Adattatore di prova
3032871
N. ELDAS®:
158945545
N. ELDAS®:
158945545
Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Grazie al diametro esterno ridotto della presa di prova, è possibile utilizzare anche spine di sicurezza dotate di protezione antinfortunistica
Contatto sicuro delle spine di prova con diametro da 4 mm nel vano funzionale
Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm