CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62846Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40040917Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |