ZBF 12 CUS
-
Striscia Zack piatto
0825018
Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 12,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate