XT 2,5-QUATTRO-MT BU - Morsetto con sezionatore a coltello
1462726
N. ELDAS®: 158109035

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Massima praticità d'uso grazie alla tecnologia Push-X, che non richiede l'uso di attrezzi e che richiede poca forza
Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
Comoda separazione dei circuiti elettrici grazie al sezionatore a coltello implementato
I vani morsetti aperti garantiscono un cablaggio rapido in loco
Chiara identificazione della connessione dei conduttori
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Ottimizzata per il cablaggio manuale e automatizzato