IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-66980Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007BV
ID omologazione: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40032222Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID omologazione: 21-2192245-PDANK
ID omologazione: 14ME0912DNV
ID omologazione: TAE000010TIECEx
ID omologazione: IECExPTB10.0021UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID omologazione: PTB09ATEX1111UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |