Con la connessione a vite con boccola di trazione collegherai le applicazioni industriali più complesse in termini di sicurezza dei contatti con il tipo di connessione più utilizzato in tutto il mondo. Con la connessione a vite si ottengono elevatissime forze di contatto per ogni superficie di contatto, indipendentemente dalla sezione del conduttore.
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a leva articolata T-LOX, Attacco capocorda, numero poli: 6, corrente di carico: 150 A, sezione: 10 mm2 - 50 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 138 mm, colore: grigio