HC-M-08-MBIT-CT-M-SH
-
Modulo portacontatti
1353620
Modulo portacontatti, numero poli: 8, Spina, Connessione a crimpare, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, diametro esterno conduttore:4,5 mm ... 9 mm, applicazione: Dati/segnale, senza contatti a crimpare, Trasferimento schermatura al telaio modulo
Dettagli prodotto
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Serie | HC-M-08-MBIT |
| Applicazione | Dati/segnale |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | 8 |
| Numerazione contatto | 1 - 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| in rotolo | |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 16 |
| Larghezza | 33,8 mm |
| Altezza | 53,7 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5e |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1353620 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151899219 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 59.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
NBC-94B/... - Cavo dati 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contatto a crimpare 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contatto a crimpare 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contatto a crimpare 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contatto a crimpare 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Pinza a crimpare 1297083
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen