NBC-94B/...
-
Cavo dati
1408535
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 8-conduttori (4x2xAWG26/7, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Il cavo ordinato può essere fornito in due lunghezze (rispettivamente di > 100 m) su un cilindro del cavo. Le consegne vengono contrassegnate separatamente. |
Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m) |
Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Runtime | 5,3 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,96 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Guaina esterna spessore parete | 1,05 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Capacità linea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (con 4 MHz) | |
56,3 dB (con 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (con 20 MHz) | |
48,9 dB (con 31,25 MHz) | |
44,4 dB (con 62,5 MHz) | |
41,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (con 4 MHz) | |
47,3 dB (con 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (con 20 MHz) | |
39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
24,1 dB (con 8 MHz) | |
25 dB (con 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (con 20 MHz) | |
23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
20,1 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (con 4 MHz) | |
9,5 dB (con 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (con 20 MHz) | |
17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
32 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1408535 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1LFA |
Codice prodotto | AF1LFA |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 100 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50 g |
Numero tariffa doganale | 85444900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen