CK1,6-ER-1,00ST OIC AG
-
Contatto a crimpare
1004360
Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , materiale contatti: Lega di rame