POS POLEMOUNT SHIM 108 - Materiale per montaggio
1790327

Set di rinforzo per una maggiore stabilità del supporto per moduli fotovoltaici, fino a vento forza 10, pilone Ø 48 mm ... 108 mm, compatibile con: POS PANELFIX S, POS POLEMOUNT SET 108, materiale: acciaio inox

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Materiale inossidabile per uso universale
Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio
Utilizzo molto flessibile grazie agli innovativi morsetti di serraggio
Resiste in modo affidabile fino a vento forza 10