OCS POLEFIX 1614 - Materiale per montaggio
1562151

Fissaggio per piloni con Ø 60 mm ... 140 mm, set completo per una custodia 16" x 14", materiale: acciaio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche