SF-SOCKET SET 47 - Set di utensili
1200292

Scatola per piastra a innesto da 1/4", a 47 pezzi, chiave a cricco reversibile da 1/4", 48 denti a bloccaggio rapido, prolunghe da 1/4" e da 50 mm e 100 mm, impugnatura cacciavite da 1/4", prolunga flessibile da 1/4" e 150 mm, giunto cardanico da 1/4", impugnatura a T da 1/4"
2 x adattatori per punta da 1/4", 13 piastre a innesto zigrinate da 1/4" SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 punte per piastre a innesto zigrinate: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x esag. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x intaglio 4, 5,5, 7 mm, chiave maschio piegata esag. 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, valigetta in plastica resistente alla rottura e agli urti con linguetta di chiusura in metallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Valigetta robusta per una conservazione sicura
Il meccanismo a cricco con 48 denti permette una lavorazione precisa anche in condizioni di spazio ridotte
Realizzato in acciaio al cromo vanadio per una vita elettrica elevata
Solido set di avvitamento 1/4" con equipaggiamento completo
Trasmissione ottimale della forza senza danneggiare la testa della vite grazie a speciali del fianco