OCS POLEFIX 1412
-
Materiale per montaggio
1562148
Fissaggio per piloni con Ø 60 mm ... 140 mm, set completo per una custodia 14" x 12", materiale: acciaio
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche