OCS HP 181610 TRANS
-
Custodia da esterno
1557797
Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: trasparente, chiusura a scatto in plastica, materiale: policarbonato resistente ai raggi UV
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Utilizzare esclusivamente le viti fornite per avviare i componenti sugli inserti angolari, le spine di montaggio e la custodia. |
| Raccomandazione | Per mantenere il grado di protezione, in tutte le aperture devono essere installati componenti adatti con almeno lo stesso grado di protezione IP. |
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Istruzioni per l’ordine: | Basi di fissaggio, piastre di fissaggio, piastre di montaggio e sistema di fissaggio per montaggio a pilone sono disponibili come accessori ma non comprese nel volume di fornitura. |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Serie di custodie | OCS |
| Famiglia di prodotti | OCS..1816.. |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Scomparto batterie | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 463 mm |
| Altezza | 482 mm |
| Profondità | 286 mm |
| Diametro foro | 10 mm (Possibile bloccaggio meccanico sulla chiusura a scatto) |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Coperchio custodia) | trasparente |
| Materiale Custodia | PC-UV stabilizzato |
| Materiale Guarnizione | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP69 |
| Codice NEMA max. da raggiungere | 6P |
| Resistenza agli urti | IK10 (a -35 °C ... +40 °C) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
| Tipo di montaggio | Montaggio a pilone o a parete |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Confezione | Confezionamento in cartone |
| Codice articolo | 1557797 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACFDBA |
| Codice prodotto | ACFDBA |
| GTIN | 4067923063563 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.86 kg |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Supporto 1768077
-
OCS PANEL 1816 PC - Piastra di montaggio 1562145
-
OCS VENT IP55 - Elemento di ventilazione 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Kit di viti 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Kit di viti 1557900
-
OCS CORNER SET - Fissaggio angolare 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Cacciavite 1212288
-
SF-PH 2-100 - Cacciavite 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Elemento di compensazione a pressione 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Controdado 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Pressacavi 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Pressacavi 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Controdado 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Tappo a vite 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Pressacavi 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Pressacavi 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Controdado 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Tappo a vite 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Telaio di montaggio 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Coperchio di protezione 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connettore RJ45 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Connettore per apparecchi posteriore 1409213
-
PRC COVER M - Cappuccio di protezione 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Connettore per giunti 1017632
-
FT NUT M25 GY - Dado 1049832
-
PRC COVER F - Cappuccio di protezione 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Connettore per apparecchi anteriore 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Connettore per apparecchi anteriore 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Morsetto per circuiti stampati 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Cappuccio di protezione 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Connessione a vite 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Set di utensili 1212071
I vantaggi
Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen