OCS HP 100806 GY7035 - Custodia da esterno
1471773

Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: grigio chiaro, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC-UV stabilizzato

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche

Domande frequenti


Le custodie OCS sono disponibili anche in colori diversi dal grigio chiaro?

Sì, le custodie OCS sono disponibili in altri colori. La quantità minima d'ordine (MOQ) richiesta per le custodie in colori speciali vi sarà comunicata su richiesta.


Esistono altri meccanismi di bloccaggio oltre alla chiusura a scatto in plastica?

Sì, sono disponibili altre tre opzioni su richiesta:
- Chiusura a scatto in metallo
- Cerniera con due viti
- Coperchio avvitato
Contattare il nostro Centro di assistenza inserendo il codice web #0685 nel campo di ricerca sul nostro sito e utilizzando il modulo di contatto.


Le custodie sono disponibili anche in versione prefabbricata, come quella standard M12?

Poiché la custodia è realizzata in policarbonato puro, deve essere sempre fresata. Non è possibile effettuare pregoffrature. Le aperture personalizzate possono essere realizzate con la fresatura. Il nostro Centro di assistenza è a disposizione per ri... Vedi di più

Poiché la custodia è realizzata in policarbonato puro, deve essere sempre fresata. Non è possibile effettuare pregoffrature. Le aperture personalizzate possono essere realizzate con la fresatura. Il nostro Centro di assistenza è a disposizione per richieste di informazioni su lavorazioni personalizzate. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca sul nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.

Vedi di meno

Cosa significano IP68 e IK10 in relazione alla custodia OCS?

IP68 significa che la custodia OCS con elettronica integrata può essere immersa in acqua fino a 2 metri di profondità per un massimo di 24 ore. IK è il grado di resistenza agli urti. IK10 significa che la custodia può resistere a energie d'impatto fi... Vedi di più

IP68 significa che la custodia OCS con elettronica integrata può essere immersa in acqua fino a 2 metri di profondità per un massimo di 24 ore. IK è il grado di resistenza agli urti. IK10 significa che la custodia può resistere a energie d'impatto fino a 20 joule (equivalenti a 5 kg da un'altezza di caduta di 40 cm).

Vedi di meno

La protezione IP è influenzata dall'installazione della tecnologia di connessione?

Sì, viene sempre presa in considerazione la protezione IP dell'intero sistema. Il grado di protezione IP più basso determina il grado di protezione dell'intero sistema.


Posso integrare un display nella mia custodia OCS?

Sì, il sistema è molto flessibile anche da questo punto di vista. È possibile integrare il display direttamente nel coperchio e nel pannello. Se il display viene integrato nel pannello e protetto da un coperchio trasparente, la custodia mantiene il suo elevato grado di protezione IP68.


Quale tecnologia di connessione posso utilizzare?

La custodia OCS offre molto spazio per diverse tecnologie di connessione. Dai connettori FV (Sunclix) ai classici connettori femmina RJ45, è possibile integrare diverse tecnologie di connessione. Contattare il nostro Centro di assistenza inserendo il... Vedi di più

La custodia OCS offre molto spazio per diverse tecnologie di connessione. Dai connettori FV (Sunclix) ai classici connettori femmina RJ45, è possibile integrare diverse tecnologie di connessione. Contattare il nostro Centro di assistenza inserendo il codice web #0685 nel campo di ricerca sul nostro sito e utilizzando il modulo di contatto.

Vedi di meno


Vedi le FAQ