Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

OCS POLEFIX 1008 - Materiale per montaggio
1476924

Fissaggio per piloni con Ø 60 mm ... 140 mm, set completo per una custodia 10" x 8", materiale: acciaio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche