POS POLEMOUNT SET 108
-
Materiale per montaggio
1790330
Set di montaggio per pilone Ø 48 mm ... 108 mm, compatibile con: POS PANELFIX S/M e set di rinforzo fino a vento forza 10, materiale: acciaio inox
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
Materiale inossidabile per uso universale
Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio
Utilizzo molto flessibile grazie agli innovativi morsetti di serraggio
Resiste in modo affidabile fino a vento forza 10