OCS BAT PANEL SET 1210-150-195
-
Supporto
1768074
Kit di montaggio per batterie, adatto a custodie OCS e POS dimensione: 1210, per una facile integrazione di batterie con dimensioni fino a: 195 x 135 x 150 mm, composto da set di montaggio per batterie e piastra di montaggio con base, materiale: acciaio zincato
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fissaggio sicuro anche in ambienti difficili
Supporto flessibile grazie alla compatibilità con le batterie standard della gamma 72 Wh ... 720 Wh
Installazione semplice con un solo utensile (apertura chiave 13)
La soluzione salvaspazio offre spazio sufficiente per l'installazione di ulteriori componenti elettronici