Blocco di controllo valvola Ex i per il comando di elettrovalvole Ex i in area Ex, ingresso logico, tensione a vuoto, 24,3 V, limitazione di corrente a 48 mA, trasparenza ai guasti di linea, uscita di segnalazione errori fino a SIL 3 secondo IEC 61508; connessione a vite.
Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni
Gli isolatori galvanici e i convertitori per la protezione dalle esplosioni assicurano, oltre alle funzioni standard, la protezione elettrica dalle esplosioni per tutti i gruppi di sostanze e settori secondo le norme vigenti. Con una coerente creazione del prodotto e l'analisi secondo SIL IEC 61508 e PL DIN EN ISO 13849, i nostri isolatori galvanici e convertitori riducono al minimo i pericoli con un accettabile rischio residuo e assicurano la protezione di persone, macchine e ambiente.
Blocco di controllo valvola Ex i per il comando di elettrovalvole Ex i in area Ex, ingresso logico, tensione a vuoto, 24,3 V, limitazione di corrente a 48 mA, trasparenza ai guasti di linea, uscita di segnalazione errori fino a SIL 3 secondo IEC 61508, connessione Push-in.
Blocco di controllo valvola Ex i per il comando di elettrovalvole Ex i in area Ex, ingresso logico, tensione a vuoto, 22,6 V, limitazione di corrente a 48 mA, trasparenza ai guasti di linea, uscita di segnalazione errori fino a SIL 3 secondo IEC 61508; connessione a vite
La svolta della miniaturizzazione Gli isolatori galvanici Ex i, altamente compatti, MINI Analog Pro, vincono importanti premi
Le nuove varianti Ex i della famiglia di isolatori galvanici MINI Analog Pro di 6,2 mm offrono protezione contro le esplosioni e sicurezza funzionale in una compattezza unica. Con un risparmio di spazio fino al 50% rispetto alle soluzioni attuali, i segnali di misurazione vengono elaborati in modo affidabile e allo stesso tempo viene garantita la protezione delle persone, dell'ambiente e degli impianti. I prodotti sono costantemente classificati secondo il massimo livello di sicurezza, SIL 3 one out of one. Il concetto di comando e la digitalizzazione coerente sono particolarmente facili da usare e a prova di futuro.
Grazie a queste prestazioni innovative, i prodotti sono stati premiati come vincitori del GIT Safety Award e con l'oro del German Innovation Award.
Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni a confronto
La soluzione più adatta per ogni applicazione
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ex i e SIL 3 eccezionalmente compatti in larghezza e altezza di installazione |
MACX Analog
La gamma completa e comprovata di soluzioni |
|
| Sicurezza funzionale continua SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
| Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO | ||
| Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo | ||
| A due canali | ||
| Versioni con alimentazione a range esteso | ||
| Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici | ||
| Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento | ||
| Gateway per integrazione nella rete e nel bus | ||
| Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App | NFC e codice QR | Codice QR |
I vantaggi
- Isolare, convertire, filtrare e amplificare i segnali in modo affidabile e sicuro con i nostri isolatori galvanici e convertitori per la protezione dalle esplosioni
- Più sicuri e meno ingombranti che mai: Ex i e SIL 3 su una larghezza di installazione di soli 6,2 mm con isolatori galvanici e convertitori ultracompatti
- Massima protezione dalle esplosioni per tutte le zone Ex e i gruppi di gas con isolatori galvanici Ex i e convertitori a uno o due canali
- Elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
- Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti per la protezione contro le esplosioni MINI Analog Pro
Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro, ultracompatti, combinano la protezione contro le esplosioni a sicurezza intrinseca e la sicurezza funzionale fino a SIL 3 1oo1 in una compattezza unica per larghezza e altezza di installazione. Approfitta nelle tue applicazioni del design e del concetto di comando particolarmente intuitivo, delle diverse opzioni di parametrizzazione e della digitalizzazione costante.
Isolatori galvanici e convertitori per la protezione contro le esplosioni MACX Analog
I nostri isolatori galvanici Ex i e convertitori MACX Analog offrono una gamma completa di soluzioni per un condizionamento del segnale sicuro e affidabile. Nei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca, le varianti Ex i offrono protezione dalle esplosioni estesa a tutte le zone e a tutti i gruppi di sostanze. I prodotti, tutti sviluppati in conformità ai requisiti di sicurezza secondo IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849, garantiscono la sicurezza delle persone, dell'ambiente e dell'impianto.
Protezione contro le esplosioni
Nel settore dell'industria chimica e petrolchimica esistono processi durante i quali si registra la formazione di atmosfere esplosive, a causa ad es. della fuoriuscita di gas, vapori o polveri. Anche nei mulini, nei silos, negli stabilimenti di produzione di zucchero e mangimi possono venirsi a creare atmosfere esplosive dovute a polveri. Pertanto, i dispositivi elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione sono soggetti a direttive speciali – tra cui le certificazioni e le direttive ATEX, IECEx, NEC/CEC e UL. Qui troverai una panoramica dei principi della protezione contro le esplosioni.
Servizi per la sicurezza industriale
In qualità di fornitore di servizi indipendente dal prodotto, ti aiutiamo a ridurre al minimo i rischi connessi alla sicurezza e alla responsabilità:
- Analisi sistematica dei rischi e dei pericoli secondo DIN EN 61511, compreso lo studio HAZOP
- Consulenza e assistenza nella preparazione delle certificazioni SIL secondo le norme IEC 61508 e IEC 61511
- Convalida di funzioni di sicurezza e proof test
- Consulenza sull'uso di componenti per la protezione contro le esplosioni e sulla manipolazione di atmosfere esplosive in conformità con le norme 2014/34/UE e 1999/92/CE
Scopri altre aree di competenza, come la sicurezza industriale, la marcatura CE e la sicurezza del lavoro sul nostro sito web o nella nostra brochure Servizi per la sicurezza industriale.