MACX MCR-EX-AP-2T-2I-SP
-
Convertitore di temperatura
1290849
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Precisione, dati tipici in % dell'intervallo di misurazione base a UN, 23 °C |
| Nota per il funzionamento | Le condizioni di installazione influiscono sulla temperatura ambiente. Osservare le istruzioni per l'uso. |
| Nota per il funzionamento | Comportamento dell'uscita = 2,4 mA (configurazione a 0 mA ... 23 mA o "mantenere ultimo valore") |
| Nota per il funzionamento | Impostazione del sensore mediante software o DIP switch |
| Nota per il funzionamento | Impostazione allineamento a 2 conduttori mediante DIP switch ADJ |
| Nota per l'utilizzo | Le dimensioni di ingresso possono essere impostate mediante il software di parametrizzazione ISpac Wizard o DIP switch. |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 2 |
| Configurazione | Software |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Software |
| Isolamento galvanico | Separazione a 5 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Coefficiente termico tipico | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita di segnalazione errori IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso/Interfaccia di configurazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/Interfaccia di configurazione | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/Alimentazione/Uscita di segnalazione errori | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V ... 31,2 V |
| Potenza dissipata | ≤ 1,9 W |
| Potenza assorbita | ≤ 1,9 W |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Termoresistenze |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 1100 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω (per ogni filo, connessione a 2 conduttori) |
| 100 Ω (per ogni filo, connessione a 3 o a 4 conduttori) | |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 51 K (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Termocoppia |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 1800 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Resistenza max. consentita del cavo | ≤ 1000 Ω (per conduttore) |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 36 K (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Potenziometro |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Intervallo di resistenza lineare | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0,5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (con shunt da 10 kΩ parallelo, nessun monitoraggio di circuito aperto) | |
| Segnalare: Uscita di segnalazione errori | |
| Max. tensione commutabile | 30 V |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (configurabile) |
| 4 mA ... 20 mA (configurabile) | |
| 0 mA ... 21 mA (Area funzionale) | |
| Carico | 0 Ω ... 600 Ω (per canale) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Max. tensione d’uscita Uo | 6,5 V |
| Max. corrente in uscita Io | 19,7 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 32 mW (curva caratteristica lineare) |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 90 mH / 25 µF |
| I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 700 mH / 1000 µF |
| Denominazione | Interfaccia di configurazione |
| Nota | Nota per l'utilizzo tutte le funzioni e la diagnostica del dispositivo |
| Collegamento | Connettore femmina a 4 polos |
| Esecuzione | RS-232-C |
| Software | ISpac Wizard 9199 |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 107,8 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP30 (Custodia) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Dispositivo singolo: posizione di installazione a piacere) |
| -20 °C ... 40 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale con circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 50 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale con circolazione dell'aria) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 5 vie |
| Tipo di montaggio | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 1290849 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK121W |
| Codice prodotto | DK121W |
| GTIN | 4063151523077 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 220.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 133.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1d9c4574-f017-434a-b95c-e8665fc27c3b |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen