Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Isolatore galvanico Ex i MINI Analog Pro su guida DIN con logo del vincitore dell'oro al German Innovation Award e del GIT Security Award

La svolta della miniaturizzazione Gli isolatori galvanici Ex i MINI Analog Pro, altamente compatti, vincono importanti premi

Le nuove varianti Ex i della famiglia di isolatori galvanici MINI Analog Pro di 6,2 mm offrono protezione contro le esplosioni e sicurezza funzionale in una compattezza unica. Con un risparmio di spazio fino al 50% rispetto alle soluzioni attuali, i segnali di misurazione vengono elaborati in modo affidabile e allo stesso tempo viene garantita la protezione delle persone, dell'ambiente e degli impianti. I prodotti sono costantemente classificati secondo il massimo livello di sicurezza, SIL 3 one out of one. Il concetto di comando e la digitalizzazione coerente sono particolarmente facili da usare e a prova di futuro.

Grazie a queste prestazioni innovative, il MINI Analog Pro è stato premiato come vincitore del GIT Security Award e ha ottenuto l'oro al German Innovation Award.

Logo dell'oro del German Innovation Award

Il German Innovation Award Il premio che rende visibile l'innovazione

Il German Innovation Award premia i prodotti, le tecnologie e i servizi che aprono nuove strade innovative e offrono soluzioni che si distinguono per il loro valore aggiunto per gli utenti e l'ambiente. Queste innovazioni che plasmano il futuro sono possibili in tutti i settori e a tutti i livelli, sia nei giganti dell'industria che nelle start-up. Il German Innovation Award offre pari opportunità a tutti coloro che promuovono le innovazioni e presenta le loro prestazioni a un vasto pubblico.

Logo del vincitore del GIT Security Award 2024

Il GIT Security Award Il prestigioso premio in materia di sicurezza

Il GIT Security Award è rivolto a tutti i fornitori di prodotti, soluzioni o servizi di sicurezza. Il premio è stato assegnato per il grado di innovazione, i vantaggi e le caratteristiche uniche dei prodotti nelle varie categorie. La preselezione per il voto finale del premio internazionale della rivista specializzata "GIT Security" della casa editrice Wiley è stata effettuata da una giuria indipendente, composta da esperti di BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, system integrator e utenti. I primi tre classificati di ogni categoria sono determinati dai voti dei lettori della piattaforma internazionale e intersettoriale PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Ecco cosa ha convinto le giurie indipendenti e i votanti ad assegnare questi eccellenti marchi di qualità

  • Salvaspazio senza pari: moderna tecnologia dei circuiti analogici, sicurezza intrinseca e SIL 3 in una compattezza unica
  • Protezione contro le esplosioni per tutte le zone e i gruppi di materiale grazie a omologazioni internazionali, un campo di temperatura esteso e un campo d'impiego in altitudine documentato fino a 5000 m
  • Protezione delle persone, dell'ambiente e degli impianti attraverso il massimo livello di sicurezza: SIL 3 one out of one
  • Semplice uso grazie al facile concetto di design e di comando
  • Digitalizzazione continua con app di configurazione e monitoraggio, gateway di comunicazione, tagging digitale e targhetta di identificazione

Maggiori informazioni su MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Manager Product Marketing Interface Analog, con una dichiarazione in diretta dalla Hannover Messe 2023

Moderna tecnologia dei circuiti analogici, sicurezza intrinseca e SIL 3 in una compattezza unica La svolta della miniaturizzazione con più di dieci brevetti per custodie, nonché per la tecnologia dei circuiti e quella di connessione

Circuito stampato di un isolatore galvanico Ex i MINI Analog Pro in una mano con logo SIL 3 ed Ex i

Protezione contro le esplosioni per tutte le zone e i gruppi di sostanze Omologazioni Ex internazionali, omologazione per il settore minerario, campo di temperatura di esercizio esteso e requisiti documentati per intervalli di altitudine fino a 5000 m

 MINI Analog Pro con i logo Ex i e l'elettrolizzatore sullo sfondo

Protezione delle persone, dell'ambiente e degli impianti Sicurezza funzionale continua, valutata con SIL 3 one out of one, per strutture a un canale, senza un secondo circuito di comando ridondante

MINI Analog Pro con logo SIL 3, in primo piano due persone in un impianto di processo

Design e concetto di comando di facile utilizzo Morsetti a innesto, facile inserzione dei conduttori, misurazione della corrente durante il funzionamento, semplice distribuzione di alimentazione

Image Map interattiva: Vista laterale degli isolatori galvanici Ex i MINI Analog Pro tra le canaline portacavi
Morsetti ad innesto, con funzione di disconnessione integrata
Morsetti a innesto con funzione di disconnessione integrata per una facile interruzione dei circuiti di segnale e di alimentazione durante la manutenzione e la messa in servizio.
Morsetti ad innesto, con funzione di disconnessione integrata
Misurazione della corrente durante il funzionamento
Misurare i segnali di corrente durante il funzionamento senza scollegare il circuito del segnale. Il processo non viene interrotto.
Misurazione della corrente durante il funzionamento
Facile inserzione dei conduttori
Con la struttura conica con orientamento frontale, tutti i punti di collegamento sono ben visibili dal lato anteriore e accessibili in uno spazio ristretto per una facile inserzione dei conduttori. In questo modo si risparmia spazio tra le canaline.
Facile inserzione dei conduttori
Facile distribuzione di alimentazione
Facile distribuzione di alimentazione, ampliamento del sistema, sostituzione moduli hot swap e messaggio di errore collettivo tramite il connettore bus per guide DIN.
Facile distribuzione di alimentazione
Ampie superfici di siglatura e LED di stato
Ampie superfici per la siglatura completa di loop con materiale di siglatura standard e LED di stato ben visibili in ogni isolatore galvanico.
Ampie superfici di siglatura e LED di stato

Pronti per il futuro digitale

Mano con isolatori galvanici Ex i MINI Analog Pro e telefono cellulare con Signal Conditioner App
Parametrizzazione, monitoraggio e identificazione intelligenti con Signal Conditioner App tramite NFC o Bluetooth. Tagging digitale tramite NFC. Targhetta di identificazione digitale per richiamare gli stati hardware/firmware e la documentazione e i dati specifici del prodotto. Richiamo opzionale del certificato di calibrazione di fabbrica tramite codice QR.
Isolatori galvanici Ex i MINI Analog Pro su guida DIN con gateway per il collegamento di rete e bus
Semplice connessione di rete attraverso gateway di comunicazione a innesto per un massimo di otto diversi tipi di segnale.
Screenshot del configuratore online degli isolatori galvanici Ex i MINI Analog Pro
Ordinazione individuale, anche di un solo pezzo, tramite il configuratore online, come opzione con certificato di calibrazione di fabbrica corrispondente.
Persona davanti allo schermo con il software del sistema clipx Engineer
Pianificazione, parametrizzazione e monitoraggio del processo online con il software di sistema clipx ENGINEER compatibile con tutti i prodotti Phoenix Contact.