MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
-
Modulo di controllo valvole
2906156
Blocco di controllo valvola Ex i per il comando di elettrovalvole Ex i in area Ex, ingresso logico, tensione a vuoto, 24,3 V, limitazione di corrente a 48 mA, trasparenza ai guasti di linea, uscita di segnalazione errori fino a SIL 3 secondo IEC 61508, connessione Push-in.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo controllo valvole |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Uscita/ingresso, uscita di segnalazione errori IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/ingresso, uscita di segnalazione errori IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione, connettore T IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione, connettore T IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita di segnalazione errori/alimentazione | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potenza dissipata | < 1,62 W |
| Segnale: Logica | |
| Numero ingressi | 1 |
| Livello di commutazione segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (oppure aperto) |
| Livello di commutazione segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'ingresso | < 12 mA |
| Impedenza d'ingresso | 3 MΩ (impedenza elevata in caso di guasto di linea sull'uscita) |
| Immune al test degli impulsi | Sì |
| Segnalare: Uscita di segnalazione errori | |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Tipo di segnale di uscita | Uscita transistor, passiva |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Segnale: Tensione | |
| Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione d'uscita | ≥ 9,7 V DC (48 mA) |
| Limitazione di corrente | > 48 mA (con riconoscimento guasto linea) |
| Tempo di risposta | < 30 ms |
| Tensione a vuoto | > 24,3 V DC |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Riconoscimento guasto linea | > 10 kΩ (Interruzione di linea) |
| < 50 Ω (Cortocircuito) | |
| attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
| 20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | 11 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | 27,06 V |
| Max. corrente in uscita Io | 91,11 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 616 mW |
| Resistenza interna max. Ri | 297 Ω |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 34,3 mH / 2,29 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 17,1 mH / 0,686 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 4,3 mH / 0,078 µF |
| IIA (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 20 mH / 0,47 µF, 0,5 mH / 0,62 µF, 0,2 mH / 0,8 µF, 0,1 mH / 0,89 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0,15 mH / 489 nF |
| IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (stato d’inserzione) | |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 107,9 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| -20 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 63 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tensione di isolamento nominale | 190 V |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 56 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 49 °C |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificato | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | 2022122316115979 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| INMETRO | |
| Siglatura | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | DNV 18.0145 X |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2906156 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1214 |
| Codice prodotto | DK1214 |
| GTIN | 4055626040882 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 168.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 151.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 273f1e59-9724-4c30-968f-0626581be3ba |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Ingresso: logica
Uscita: a sicurezza intrinseca [Ex ia]; tensione a vuoto > 24,3 V DC; limitazione di corrente > 48 mA
Segnalatore guasti di linea (inseribile/disinseribile), tramite circuito di segnale e tramite uscita di segnalazione errori a parte
Trasparente per impulsi di prova
Fino a SIL 3 secondo IEC/EN 61508
Separazione galvanica sicura tra uscita, ingresso, alimentazione e uscita segnalazione errori
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Morsetti di connessione estraibili, connessione Push-in
Installazione in zona 2 consentita
Larghezza custodia: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen