MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP
-
Isolatore galvanico d'uscita
1291983
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Precisione, dati tipici in % dell'intervallo di misurazione (20 mA) a UN, 23 °C |
| Nota per il funzionamento | Le condizioni di installazione influiscono sulla temperatura ambiente. Osservare le istruzioni per l'uso. |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 2 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,25 % (con carico = 0 Ω) |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Coefficiente termico tipico | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Ingresso 1 / Ingresso 2 | |
| Tensione di prova | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| Potenza dissipata | ≤ 0,2 W (con 20 mA, per canale) |
| ≤ 0,6 W (con 40 mA, per canale) | |
| Segnale: Corrente | |
| Numero ingressi | 2 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (con HART) | |
| 0 mA ... 40 mA (Area funzionale) | |
| Caduta di tensione | 1 V (costante) |
| Segnale: Corrente | |
| Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (con HART) | |
| 0 mA ... 40 mA (Area funzionale) | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 800 Ω (20 mA) |
| Tensione a vuoto | 25 V |
| Riconoscimento guasto linea | 0 mA (Interruzione di linea) |
| ≤ 1 mA (Comportamento della corrente di ingresso) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Max. tensione d’uscita Uo | 25 V |
| Max. corrente in uscita Io | 99 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 613 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 28 mH / 2,97 µF |
| IIB (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 11 mH / 840 nF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2,5 mH / 110 nF |
| I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 46 mH / 4,87 µF |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Protocolli | trasparenza HART |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 107,8 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP30 (Custodia) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Dispositivo singolo: posizione di installazione a piacere) |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale con circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale con circolazione dell'aria) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Tipo di montaggio | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 1291983 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK121W |
| Codice prodotto | DK121W |
| GTIN | 4063151524937 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 188.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66d0bc47-7b83-4df2-b289-76d7f37655de |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen