HC-K12/2-I-CT-F - Inserto contatti
1695887

Inserto contatti, numero poli: 12+2+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 12, contatti di comando: 2, Femmina, Connessione a crimpare, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza/segnale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373