CK4,0-ED-1,50BU AG
-
Contatto a crimpare
1663271
Contatto a crimpare, serie: HC-M-03, Femmina, tornito, diametro contatti: 4 mm, corrente nominale: 40 A, sezione di connessione: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiale contatti: Lega di rame