CK1,6-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare
1663446

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiale contatti: Lega di rame

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili