CK1,6-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare
1663404

Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiale contatti: Lega di rame

Dettagli prodotto