CK4,0-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare
CK4,0-ED-1,50F AG
-
Contatto a crimpare
1274089
Contatto a crimpare, Femmina, tornito
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Note generali
per portacontatti HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 e HC-COM-Q4/2
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Contatto a crimpare
Tipo contatto
tornito
Dati di collegamento
Tecnologia di connessione
Tipo di connessione del contatto
Femmina
Caratteristiche meccaniche
Dati meccanici
Cicli di manovra
≥ 500
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 125 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1274089
Pezzi/conf.
25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
25 Pezzi
Codice vendita
AF7AIE
Codice prodotto
AF7AIE
GTIN
4063151466060
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2.428 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2.428 g
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.093 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
CK4,0-ED-1,50M AG
-
Contatto a crimpare
1274097
CRIMPFOX-TC MP-6
-
Pinza a crimpare con indicatore digitale
1202888
CRIMPFOX-TC HC 4
-
Pinza a crimpare
1297083
UNIFOX RT-CK 4.0
-
Utensile di sbloccaggio
1072064
CF 500/DIE TC HC 4
-
Stampo per crimpatura
1324132
Guida prodotto