Inserto portacontatti, incl. 4 viti di fissaggio
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Inserto contatti
1459657
Inserto contatti, numero poli: 4+2+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza/segnale, solo per custodie in plastica
Dettagli prodotto
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | Per contatti a crimpare CK4,0-ED..(circuito di potenza), CK1,6-ED... (circuito di comando) |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Utilizzabile solo in custodie in plastica |
| Serie | HC-COM |
| Applicazione | Potenza/segnale |
| Tipo | COM |
| Numero di poli | 6 |
| Piano d'inserimento | 4+2+PE |
| Numerazione contatto | 1 - 4 (Contatti di potenza) |
| 11 - 12 (Contatti di comando) | |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Numero contatti di potenza | 4 |
| Numero contatti di comando | 2 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,4 mm |
| Altezza | 44,1 mm |
| Lunghezza | 41,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 4 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare (Contatti di potenza) |
| Connessione a crimpare (Contatti di comando) | |
| Connessione a crimpare (Contatto PE) | |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 10 mm² (Contatti di potenza) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatti di comando) | |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 8 (Contatti di potenza) |
| 26 ... 14 (Contatti di comando) | |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 9 mm (per 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Potenza 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Circuito di potenza 10 mm²) | |
| 6 mm (Segnale 2,5 mm²) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V (Contatti di potenza fase-terra) |
| 690 V (Contatti di potenza fase-fase) | |
| 250 V (Contatti di comando) | |
| Tensione nominale contatti di potenza | 400/690 V |
| 250 | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Contatti di potenza fase-fase) |
| 4 kV (Contatti di comando) | |
| Corrente nominale | 40 A (Contatti di potenza) |
| 10 A (Contatti di comando) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Materiale superficie di contatto, contatto di potenza | Ag |
| Materiale superficie di contatto, contatto di comando | Ag (in alternativa Au) |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Codice articolo | 1459657 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABH |
| Codice prodotto | AF7ABH |
| GTIN | 4063151849474 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Prodotti compatibili
-
HC-CP-CK1.6-PL - Elemento di codifica 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CP-HC-S - Profilo di codifica 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contatto a crimpare 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contatto a crimpare 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contatto a crimpare 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contatto a crimpare 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contatto a crimpare 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Inserto contatti 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Pinza a crimpare 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen