Le custodie universali UCS sono costituite da due metà identiche e da pannelli laterali rimovibili. Gli inserti angolari, disponibili in diverse versioni e colori, collegano le metà della custodia e guidano i pannelli laterali. Sono facili da modificare e possono essere utilizzati in due diverse dimensioni della custodia. Il volume delle custodie può essere aumentato da adattatori e pannelli laterali corrispondenti.
Parete laterale per l'impiego con custodia a semiguscio di dimensioni 237 x 195 mm; spessore parete 2 mm; altezza complessiva della custodia 47 mm; materiale policarbonato; colore grigio chiaro simile RAL 7035